ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内接円径iC(mm)

    ~mm
  • チップ厚さS(mm)

    ~mm
  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

    ~mm
  • 最大切り込みAp(mm)

    ~mm
  • 寸法la(mm)

    ~mm
  • ワイパー部長さBS(mm)

    ~mm
  • チップ勝手

  • チップサイズ

    ~mm
  • 加工状態

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フライスチップ/オート

フライスチップ/オート TNEN1204AN-K20W
通常単価(税別)
3,220
税込単価
3,542
通常出荷日:9日目

切刃がシャープで高いパフォーマンスを発揮。<TNEN1204AN-K20Wのみ>

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TNEN1204AN-K20W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNEN1204AN-K20Wの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
T(正三角形)
逃げ角
N(0°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
3
内接円径iC(mm)
12.7
チップ厚さS(mm)
4.76
コーナーR(mm)
-
詳細材質
K20W
最大切り込みAp(mm)
6
寸法la(mm)
12
ワイパー部長さBS(mm)
2.5
チップ勝手
勝手無
チップサイズ
12
加工状態
トラスココード
616-4714
仕様1
切刃がシャープで高いパフォーマンスを発揮

商品情報

仕様

TNEN1204AN-3330【商品仕様】
・フライスチップ
・トラスココード:579-4561
・質量:0g
TNEN1204AN-K20W切刃がシャープで高いパフォーマンスを発揮

型番リスト

表示件数
型番
TNEN1204AN-K20W

内接円径iC

(mm)

チップ厚さS

(mm)

コーナーR

(mm)

詳細材質

最大切り込みAp

(mm)

寸法la

(mm)

ワイパー部長さBS

(mm)

チップ勝手

チップサイズ

加工状態

トラスココード

仕様1

最小発注数量
12.7
4.76
-
K20W
6
12
2.5
勝手無
12
616-4714
切刃がシャープで高いパフォーマンスを発揮
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
9日目

詳細情報

基本情報

切刃がシャープで高いパフォーマンスを発揮。<TNEN1204AN-K20Wのみ>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フライスチップ/オートの型番TNEN1204AN-K20Wのページです。 型番TNEN1204AN-K20Wに関する仕様情報を記載しております。
フライスチップ/オートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライスチップ/オート
フライスカッターXMRシリーズ用チップ
フライスカッターBMR03シリーズ用チップ
フライスカッターBMR04シリーズ用チップ
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートTPC
メーカーサンドビック株洲工具株洲工具株洲工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格3,2206731,307 -2,0221,0011,420
通常出荷日9日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)S(正方形)その他その他S(正方形)T(正三角形)
逃げ角N(0°)D(15°)その他その他N(0°)P(11°)
被削材鋳鉄鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
利用可能コーナー数3424その他3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト