17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

通常単価(税別)
113,204135,141特別価格
税込単価
124,524148,655特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 吐出口外径 (mm)
    150
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • ファン形状
    プレート型
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30.0/35.0
102-4781
41000
1.91/2.75
1.5
1500/1500
555
535
488
6
1個
30.0/35.0
102-4762
41000
1.91/2.75
1.5
1500/1500
555
535
488
6
1個
23.0/28.0
102-4553
33700
1.42/2.06
0.75
750/750
475
464
485
6
1個
23.0/28.0
102-4776
33700
1.42/2.06
0.75
750/750
475
464
485
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,141
( 148,655 )
16日目
135,141126,870
( 139,557 )
15日目
113,204106,275
( 116,903 )
15日目
113,204106,275
( 116,903 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
・左吐出タイプです。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
電動送風機 (多段ターボファン)
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ
耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格113,204-128,110118,53699,281 -118,313104,559 -
通常出荷日15日目〜15日目4日目5日目〜18日目11日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機-送風機
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
吐出口外径(mm)1507575150--
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト