ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ ハニーケースII・樹脂ボックス |
|
ミスミ 自在型アイボルト【1~4個入り】 |
|
キトー 電気チェンブロックEQ形 (2速形) |
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |
|
トラスコ中山 ゴムロープ用金具【1~20個入り】 |



型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
363,537円 ( 399,891円 ) | 15日目 |
396,740円 ( 436,414円 ) | 10日目 |
【特長】
・高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
【用途】
・大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適

水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~