ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラーTMK-2 うす手タイプ

通常単価(税別)
5,399
税込単価
5,939
通常出荷日:6日目

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・薄手のケブラー[...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4907026200802
  • トラスココード
    857-8461
  • 手のひら周り(cm)
    18.4
  • 全長(cm)
    21.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 質量(g)
    45
  • 材質1
    繊維部:ケブラー[[R上]]製うす手ニット
  • 材質2
    甲部:ナイロントリコット
  • 材質3
    すべり止め部:豚革

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

TMK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ケブラーTMK-2 うす手タイプ 製品特長・仕様

TMK-2の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
イエロー
JANコード
4907026200802
トラスココード
857-8461
手のひら周り(cm)
18.4
全長(cm)
21.5
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
45
材質1
繊維部:ケブラー[[R上]]製うす手ニット
材質2
甲部:ナイロントリコット
材質3
すべり止め部:豚革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,399
( 5,939 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・薄手のケブラー[[R下]]繊維製ニットに、ナイロントリコットと豚革を組み合わせた手袋です。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
【材質】
・繊維部:ケブラー[[R上]]製うす手ニット
・甲部:ナイロントリコット
・すべり止め部:豚革

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケブラーTMK-2 うす手タイプの型番TMK-2のページです。 型番TMK-2に関する仕様情報を記載しております。
ケブラーTMK-2 うす手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラーTMK-2 うす手タイプ
ケブラーKG-200 内パイル(12双入)
ケブラーKG-200 外パイル(12双入)
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格5,39938,76036,3086,39044,8187,268
通常出荷日6日目3日目7日目1日目6日目在庫品1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
JANコード490702620080249070262004204907026200383490702620078949070262004444907026087908
トラスココード857-8461857-5323857-5321857-5361857-5324857-2255
手のひら周り(cm)18.42020.8192017.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト