ツール用品技術窓口
【特長】
・目盛りの読み間違いがなく、1回転未満ダイヤル比較測定に有効です。
【用途】
・ワークの位置決め、比較測定に利用
・治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):3.2
・目量(mm):0.1
・JANコード:4560120876184
・トラスココード:838-0310
・質量:145g



新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):11,000円

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):7,055円~

尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
5通常価格(税別):8,443円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

シンワ測定
標準型ダイヤルゲージ 73750
4.5通常価格(税別):6,215円

ミスミ
ダイヤルインジケータ
4通常価格(税別):7,101円

ミスミ
0.001mmダイヤルゲージ
2.5通常価格(税別):4,673円