17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミツトヨ 工具顕微鏡

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM-505

2018年02月に販売終了となりました。

【特長】
・現場を選ばない工具顕微鏡の小型汎用機です。
・接眼レンズ真横のバーニア目盛で角度測定が簡単です。
・小型でも最高高さ115mmを実現しました。
【用途】
・各種電子部品、基板検査。
【商品仕様】
・総合倍率(倍):標準30(接眼15倍、対物2倍)
・幅(mm):210
・奥行(mm):333
・高さ(mm):462
・観察可能高さ(mm):115
・視野数(mm):13
・作動距離(mm):67
・電源:AC100、110、120、220、230、240V
・メーカーコード:176-811
・測定範囲(mm):50×50
・メーカーコード:176-811
・測定範囲(mm):50×50
・鏡体型式:単眼(附視角30°)
・透過照明:24V2Wハロゲン球
・反射照明:24V2Wハロゲン球
・マイクロメーターヘッド付属なし(別途マイクロメーターヘッドが必要となります)
・鏡筒:単眼(附視覚30°)付
・別売オプション:接眼レンズ(10×、20×)対物レンズ(5×、10×)
・JANコード:4946368036878
・トラスココード:811-5202
・質量:13.5kg
【セット内容/付属品】
・接眼レンズ(15倍)×1個
・対物レンズ(2倍)×1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト