ツール用品技術窓口
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2795円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
通常価格(税別):10744円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ダイヤルインジケータ
ミスミ
通常価格(税別):7101円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
管用平行限界ねじリングゲージ(G)
通常価格(税別):27120円~
通常出荷日:在庫品1日目
アサヒゲージ
アサヒゲージ シクネスゲージ
アサヒゲージ
通常価格(税別):7289円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
通常価格(税別):8101円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ
ドムコーポレーション
通常価格(税別):2292円~
通常出荷日:在庫品1日目
理研計測器
精密水準器平形 A級
理研計測器
通常価格(税別):76114円~
通常出荷日:3日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)
4通常価格(税別):6,310円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):19,926円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
5通常価格(税別):8,443円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

シンワ測定
標準型ダイヤルゲージ 73750
4.5通常価格(税別):6,215円

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~