ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

通常単価(税別)
11,975
税込単価
13,173
通常出荷日:3日目

【特長】・0.005mmの左右振分目盛です。【用途】・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペース...

詳細を確認

型番:

TM36F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM36Fの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TM36F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,975
( 13,173 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.005mmの左右振分目盛です。
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):3.5
・最小表示(mm):0.005
・ウラブタが平裏ブタタイプ。
・JANコード:4560120874548
・トラスココード:838-0303
・質量:115g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)の型番TM36Fのページです。 型番TM36Fに関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)
テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック尾崎製作所
通常価格11,97512,08512,3986,539 -3,088 -19,201
通常出荷日3日目3日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト