ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

通常単価(税別)
12,085
税込単価
13,294
通常出荷日:3日目

【特長】・0.005mmの左右振分目盛です。【用途】・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に利...

詳細を確認

型番:

TM-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-36の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TM-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,085
( 13,294 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.005mmの左右振分目盛です。
【用途】
・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に利用できる。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):3.5
・最小表示(mm):0.005
・JANコード:4560120874531
・トラスココード:838-0302
・質量:115g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)の型番TM-36のページです。 型番TM-36に関する仕様情報を記載しております。
テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
0.001mmダイヤルゲージ
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロック尾崎製作所ミスミ
通常価格12,08512,3986,539 -3,088 -19,2014,673
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト