ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

通常単価(税別)
8,805
税込単価
9,686
通常出荷日:8日目

【特長】・外枠φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適してい...

詳細を確認

型番:

TM-35-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-35-04の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TM-35-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,805
( 9,686 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外枠φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
【用途】
・ワークの位置決め、比較測定に利用
・治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):5
・目量(mm):0.01
・小径ロングステムタイプ
・JANコード:4560120876207
・トラスココード:838-0300
・質量:75g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04の型番TM-35-04のページです。 型番TM-35-04に関する仕様情報を記載しております。
テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04
テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F
テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F
テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34
テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201
テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格8,8058,0757,8577,00011,07812,303
通常出荷日8日目8日目6日目在庫品1日目3日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト