ツール用品技術窓口

【特長】・外枠φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適してい...
詳細を確認| 型番 | 校正証明書 | 測定範囲(mm) | 目量(mm) | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-35-03F | なし | 5 | 0.01 | 4560120877525 | 838-0299 | 72g |
【特長】
・外枠φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
【用途】
・ワークの位置決め、比較測定に利用
・治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):5
・目量(mm):0.01
・小径ステム取付タイプ
・平裏ぶた
・JANコード:4560120877525
・トラスココード:838-0299
・質量:72g



新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

新潟精機(SK)
デュロメータ
5通常価格(税別):23,468円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

ミスミ
0.001mmダイヤルゲージ
2.5通常価格(税別):4,673円

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):7,055円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプ
0通常価格(税別):5,289円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

ミスミ
長ストロークダイヤルゲージ
3.7通常価格(税別):5,093円