17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニ 丸台トースカン 200mm TM-200

ユニ 丸台トースカン 200mm

通常単価(税別)
8,368
税込単価
9,205

【特長】・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。・罫書針は工具鋼を用...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4520698009971
  • 質量(g)
    600.0
  • トラスココード
    838-1443

型番:

TM-200
解除
    数量:

    TM-200の仕様・寸法情報

    JANコード
    4520698009971
    質量(g)
    600.0
    トラスココード
    838-1443
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TM-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,368
    ( 9,205 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。
    ・罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
    【用途】
    ・罫書用に使用します。
    【商品仕様】
    ・柱径×台径×高さ(mm):6×55×23
    ・ユニ 丸台トースカン 200mm
    ・JANコード:4520698009971
    ・トラスココード:838-1443
    ・質量:0.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニ 丸台トースカン 200mmの型番TM-200のページです。 型番TM-200に関する仕様情報を記載しております。
    ユニ 丸台トースカン 200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニ 丸台トースカン 200mm
    電気ペン ペン先
    精密ケガキ針
    ケガキ針(超硬チップ付)
    チップ付ケガキ針
    ケガキ針
    メーカーユニセイキ新潟精機(SK)新潟精機(SK)PBスイスツールズ新潟精機(SK)PBスイスツールズ
    通常価格8,3683,6581,5003,4692,3003,215
    通常出荷日8日目2日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
    JANコード4520698009971-----
    質量(g)600.0-----
    トラスココード838-1443-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました