ツール用品技術窓口
テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
テクロック
通常価格(税別):3088円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
トラスコ中山
通常価格(税別):243円~
通常出荷日:1日目
エスコ
テストインディケーター& ホルダーセット EA725LC-2
通常価格(税別):40394円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:在庫品1日目
大見工業
ヘキサゴンドリル OHHDシリーズ
大見工業
通常価格(税別):16244円~
通常出荷日:4日目
アズワン
MBY-6565ZIPS アルミ規格袋 (チャック付) 650×650+30mm
通常価格(税別):27085円~
通常出荷日:1日目
象印
小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)
通常価格(税別):30728円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
| 型番 | 目量 (mm) | 測定範囲 (フリーストローク) (mm) | 繰返し精密度 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 標準測定子 部品コードNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-1201 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 3 | ZS-017 |
| 型番 | 指示誤差(μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 隣接誤差 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定範囲 | |
| TM-1201 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1201 | 62 | 18 | 15 | 7.5 | 8 | 16 |

【特長】
・最もポピュラーな0.001mmモデルです。
【用途】
・機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~1
・最小表示(mm):0.001
・取付軸径(mm):8
・目盛仕様:0-100-0
・測定力(N):1.5以下
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・文字盤径:56mm
・ステム径:φ8mm
・JANコード:4560120874791
・トラスココード:795-9419
・質量:170g



新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):19,926円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):8,666円

ミツトヨ
ABSデジマチックインジケータ ID-U1025 575-121
0通常価格(税別):15,714円