ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F

通常単価(税別)
12,089
税込単価
13,298
通常出荷日:1日目

【特長】・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。【用途】・比較測定に。・ワークの位置決め、比...

詳細を確認

型番:

TM-1200F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-1200Fの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TM-1200F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,089
( 13,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一回転未満のため見やすく読み間違いが少ないです。
【用途】
・比較測定に。
・ワークの位置決め、比較測定に利用
・治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~0.16
・最小表示(mm):0.001
・取付軸径(mm):8
・測定力(N):1.5以下
・公差範囲を設定できるリミッタ付
・文字盤径:56mm
・外枠回転を防ぐクランプ付
・JANコード:4560120874920
・トラスココード:795-9401
・質量:170g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200Fの型番TM-1200Fのページです。 型番TM-1200Fに関する仕様情報を記載しております。
テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200F
テクロック 1回転未満精密ダイヤルゲージ TM-1200
テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102F
テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-102
指針1回転未満ダイヤルゲージ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロック尾崎製作所ミツトヨ
通常価格12,08912,4937,7966,4834,937 -9,153 -
通常出荷日1日目5日目3日目3日目在庫品1日目〜2日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト