ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

通常単価(税別)
5,032
税込単価
5,535
通常出荷日:3日目

【特長】・読み取りやすい直読目盛タイプです。【用途】・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペース...

詳細を確認

型番:

TM-110P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-110Pの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TM-110P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,032
( 5,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取りやすい直読目盛タイプです。
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・最小表示(mm):0.01
・JANコード:4560120874739
・トラスココード:838-0290
・質量:145g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)の型番TM-110Pのページです。 型番TM-110Pに関する仕様情報を記載しております。
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)
標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)
標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)
標準型ダイヤルゲージ 73750
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックシンワ測定テクロック
通常価格5,03212,39814,173 -7,989 -6,2155,582
通常出荷日3日目5日目3日目3日目〜6日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト