ツール用品技術窓口

工具顕微鏡

通常単価(税別)
574,977
税込単価
632,475
通常出荷日:2日目

【特長】・新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現・色再現性にも優れています・接眼レンズ横のバー...

詳細を確認
  • 総合倍率 (倍)
    30
  • 作動距離 WD (mm)
    67
  • 観察像
    正立正像
  • 外観寸法 (mm)
    幅:210 奥行き:343 高さ:463
  • 鏡筒結像(チューブ)レンズ
    単眼(附視角30°)付き
  • 照明装置(オプション)
    透過照明装置…無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付き。反射照明装置…単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マイクロメーターヘッドは付属してません。(別途マイクロメーターヘッドが必要となります)

型番:

TM-1005B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-1005Bの仕様・寸法情報

総合倍率(倍)
30
作動距離 WD(mm)
67
観察像
正立正像
質量(g)
15000
外観寸法(mm)
幅:210 奥行き:343 高さ:463
鏡筒結像(チューブ)レンズ
単眼(附視角30°)付き
照明装置(オプション)
透過照明装置…無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付き。反射照明装置…単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-1005B

質量

(g)

最小発注数量
15000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574,977
( 632,475 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現
・色再現性にも優れています
・接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マイクロメーターヘッドは付属してません。(別途マイクロメーターヘッドが必要となります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具顕微鏡の型番TM-1005Bのページです。 型番TM-1005Bに関する仕様情報を記載しております。
工具顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具顕微鏡
ポケット顕微鏡
実体顕微鏡 L-KIT684
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT681
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680
メーカーミツトヨコンテック(ライト)ホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格574,9772,723125,999102,000162,272148,908
通常出荷日2日目在庫品1日目5日目2日目5日目5日目
総合倍率(倍)3060~1007~901 / 214~9020~40
作動距離 WD(mm)67-----
観察像正立正像-----
外観寸法(mm)幅:210 奥行き:343 高さ:463-----
鏡筒結像(チューブ)レンズ単眼(附視角30°)付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト