17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイムラプスカメラ(定点観測用カメラ) TLC200PRO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TLC200PRO

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はTLC300です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・乾電池式のタイムラプスカメラです。
・低照度撮影が可能なので、星空や夜景の撮影に適しています。
・レンズ(別売)交換をすると更に多彩な撮影が可能です。
・タイマー機能により、撮影したい時間帯の設定が可能です。
・省電力設計により、単3乾電池4本で約40日間撮影できます。
・1.44インチの液晶ディスプレイを搭載。被写体を確認して撮影ができます。
・「Star」の設定で撮影すれば、星の画像も撮影可能です。
・HDR機能を搭載しており、逆光や夜間時も見た目に近い色合いでの撮影が可能です。
【用途】
・星空や夜景の撮影。
・花の開花や昆虫の成長の記録。
【材質】
・プラスチック

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
140.000
トラスココード
818-7126
材質1
プラスチック
奥行(mm)
52
高さ(mm)
107
幅(mm)
64
LCD画面
1.44インチ
JANコード
4712417430474
解像度
1280×720
電源(V)
単3乾電池×4本(付属)
記録装置
SDカード(最大32GB)
録画形式
AVI(コマ撮り)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト