17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厨房機器蒸し器 SUS430 TLB-2G

厨房機器蒸し器 SUS430

通常単価(税別)
383,282
税込単価
421,610
通常出荷日:11日目

【特長】・自動給水装置により給水。安定した蒸気を提供【用途】・中華まん・茶わん蒸し・赤飯等の蒸し物

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口(mm)
    660
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ詳細
    厨房機器蒸し器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TLB-2G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLB-2Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
700
間口(mm)
660
高さ(mm)
700
トラスココード
102-3891
材質1
ステンレス(SUS430)
タイプ詳細
厨房機器蒸し器
-
-

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLB-2G

奥行(mm)

高さ(mm)

トラスココード

最小発注数量
700
700
102-3891
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,282
( 421,610 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動給水装置により給水。安定した蒸気を提供
【用途】
・中華まん・茶わん蒸し・赤飯等の蒸し物

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厨房機器蒸し器 SUS430の型番TLB-2Gのページです。 型番TLB-2Gに関する仕様情報を記載しております。
厨房機器蒸し器 SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厨房機器蒸し器 SUS430
マントルヒーター 丸底フラスコ用 MHSシリーズ
Fine投込みヒーター FPH-130/190
投込みヒーターB型水用
八光 プラグ型ヒーター
マントルヒーター GBRTシリーズ
メーカータニコートラスコ中山東京硝子器械東京硝子器械八光電機大科電器
通常価格383,28212,248 -38,194 -24,669 -24,384 -34,830 -
通常出荷日11日目18日目〜3日目6日目5日目〜6日目〜
商品タイプその他ヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
間口(mm)660-----
材質1ステンレス(SUS430)-----
タイプ詳細厨房機器蒸し器-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト