ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型容器 ポリエチレン製 TL-300 TL-300

丸型容器 ポリエチレン製 TL-300

通常単価(税別)
24,931
税込単価
27,424
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン発泡成形(SF)だから内厚、丈夫で長持ち・ポリエチレン製の為錆びたり、腐ったりせ...

詳細を確認

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

型番:

TL-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-300の仕様・寸法情報

種類
丸槽
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
500
容量(l)
300
質量
9000.0g
トラスココード
135-1096
外形寸法(mm)外径
970
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,931
( 27,424 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン発泡成形(SF)だから内厚、丈夫で長持ち
・ポリエチレン製の為錆びたり、腐ったりせず軽くて耐久性抜群です
・ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています
【用途】
・漬物樽
・魚市場での魚の運搬
・農薬の希釈

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • Uボルト(ステンレス製) 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型容器 ポリエチレン製 TL-300の型番TL-300のページです。 型番TL-300に関する仕様情報を記載しております。
丸型容器 ポリエチレン製 TL-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型容器 ポリエチレン製 TL-300
角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L
ダイライト フィッティング 20A
T型 丸槽 (ポリエチレン製)フタ
RL型角槽(ポリエチレン製)
“R型角槽”(ポリエチレン製)
メーカーダイライトダイライトダイライトダイライトダイライトダイライト
通常価格24,931171,3864,400 -9,534 -33,177 -13,140 -
通常出荷日4日目4日目1日目8日目8日目8日目
種類丸槽---角槽角槽
材質ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)500730----
容量(l)3001000----
質量9000.0g72000.0g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト