ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
立川ピン製作所 コイル封函機 |
|
PBスイスツールズ 平行ピンポンチ(丸胴) |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |

【用途】
・ダンボールケース封函
【商品仕様】
・肩幅(mm):34
・足長(mm):19
・肩幅(mm):34
・足長(mm):19
・使用機種 TSL-19
・JANコード:4985680104087
・トラスココード:828-1063
・質量:19.8kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)/メッキ


トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

司化成工業
重梱包バンド用金具シール
4通常価格(税別):6,319円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~