17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タチカワ 封函針 TL-16 TL-16

タチカワ 封函針 TL-16

通常単価(税別)
11,787
税込単価
12,966
通常出荷日:11日目

ハンド封函機、エアー封函機用のコの字型の封函針です。【特長】・農産物や重量物の段ボール封函に適していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステープル針
  • 肩幅 (mm)
    34
  • 足長 (mm)
    16
  • 線材幅 (mm)
    2.3
  • 線材厚さ (mm)
    0.8
  • 適合機種
    TCX-16(A)
  • JANコード
    4985680104063
  • トラスココード
    828-1062
  • 材質
    軟鋼線材
  • 表面処理
    銅メッキ
  • 質量 (kg)
    18
  • 内容量
    2000本×10箱

型番:

TL-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

パッケージ

TL-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステープル針
肩幅(mm)
34
足長(mm)
16
線材幅(mm)
2.3
線材厚さ(mm)
0.8
適合機種
TCX-16(A)
JANコード
4985680104063
トラスココード
828-1062
材質
軟鋼線材
表面処理
銅メッキ
質量(kg)
18
内容量
2000本×10箱

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL-16

内容量

最小発注数量
2000本×10箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,787
( 12,966 )
11日目

詳細情報

基本情報

ハンド封函機、エアー封函機用のコの字型の封函針です。
【特長】
・農産物や重量物の段ボール封函に適しています。
・銅メッキにより抗菌作用があり、安全に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチカワ 封函針 TL-16の型番TL-16のページです。 型番TL-16に関する仕様情報を記載しております。
タチカワ 封函針 TL-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ 封函針 TL-16
タチカワ 封函針 TL-19
封函針
コイル封函機
コイル封函機 TCXシリーズ
エアー封函機 TAX-18A
メーカータチカワタチカワ立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所
通常価格11,78711,93512,75077,77991,01585,115
通常出荷日11日目2日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプステープル針-ステープル針ステープラーステープラーステープラー
肩幅(mm)34-----
足長(mm)16-----
線材幅(mm)2.3-----
線材厚さ(mm)0.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト