17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 短脚絆マジック 黒 L

通常単価(税別)
2,474
税込単価
2,721
通常出荷日:2日目

【特長】・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。・マジックタイプで着脱が簡単です。【用途】・土木・...

詳細を確認

    型番:

    TKYAHANM-BK-L
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    足首の保護用具

    • カラー:黒
    • サイズ:L
    • 材質:綿

    規格表

    単位:cm
    サイズABC
    L21.030.0~32.022.0~24.0

    ※縫製製品のため多少の誤差有り

    外形図

    丸五 短脚絆マジック 黒 L 外形図

    TKYAHANM-BK-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TKYAHANM-BK-L
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,474
    ( 2,721 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土木・建築・農林業用の手首の保護用具です。
    ・マジックタイプで着脱が簡単です。
    【用途】
    ・土木・建築・農業・林業。
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・全長(cm):21.0
    ・サイズ:L
    ・JANコード:4982841506933
    ・トラスココード:786-1648
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸五 短脚絆マジック 黒 Lの型番TKYAHANM-BK-Lのページです。 型番TKYAHANM-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。
    丸五 短脚絆マジック 黒 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸五 短脚絆マジック 黒 L
    丸五 短脚絆マジック 黒 XL
    短脚絆マジック 黒
    丸五 長脚絆マジック 黒 XL
    脚絆マジック
    長脚絆マジック 黒
    メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
    通常価格2,4742,3962,148 -2,6972,500 -2,365 -
    通常出荷日2日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト