17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

オーテーカッター
盛光
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)
フジワラ
鷲ツカミ箸 75mm TKWS-0075
  • 鷲ツカミ箸 75mm

鷲ツカミ箸 75mm

通常単価(税別)
18,884
税込単価
20,772
通常出荷日:8日目

【特長】・先が極端に曲がっていて加え込み作業に適しています。【用途】・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4453
  • JANコード
    4560118245633
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)

型番:

TKWS-0075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKWS-0075の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4453
JANコード
4560118245633
質量(g)
700.000
材質1
炭素鋼(S45C)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKWS-0075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,884
( 20,772 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先が極端に曲がっていて加え込み作業に適しています。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
【材質】
・炭素鋼(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鷲ツカミ箸 75mmの型番TKWS-0075のページです。 型番TKWS-0075に関する仕様情報を記載しております。
鷲ツカミ箸 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鷲ツカミ箸 75mm
高級ツカミ箸 モリブデン平
火造りバシ
レールアテバン
平ツカミバシ
刀刃
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格18,8849,226 -6,288 -9,1407,982 -3,300 -
通常出荷日8日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
トラスココード853-4453--174-6812--
JANコード4560118245633-----
質量(g)700.000--1750--
材質1炭素鋼(S45C)モリブデン鋼--S45C本体:炭素鋼(S50C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト