17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mm TKKN-0090

盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mm

通常単価(税別)
20,400
税込単価
22,440
通常出荷日:50日目

【特長】・薄板を挟み込んで曲げます。・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。・先が平らになっています...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    TKKN-0090
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TKKN-0090の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 50日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TKKN-0090
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,400
    ( 22,440 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄板を挟み込んで曲げます。
    ・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
    ・先が平らになっています。
    【用途】
    ・板金掴箸
    【商品仕様】
    ・全長(mm):315
    ・口幅(mm):90
    ・のみ込み(mm):90
    ・スタンダード仕様
    ・JANコード:4560118245336
    ・トラスココード:853-4418
    ・質量:710g
    【材質/仕上】
    ・材質:S45C

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mmの型番TKKN-0090のページです。 型番TKKN-0090に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 首長平ツカミ箸 90mmX90mm
    鷲ツカミ箸 75mm
    高級ツカミ箸 モリブデン平
    喰切 盛光
    盛光 奴床 平型 180
    平ツカミバシ
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格20,40018,8849,226 -3,733 -2,7277,982 -
    通常出荷日50日目8日目9日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト