17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイル点検ハンマー グラスファイバー柄
  • タイル点検ハンマー グラスファイバー柄

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイル点検ハンマー グラスファイバー柄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TKH-270

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・叩いてわかります。
・こすってわかります。
【用途】
・外壁タイル・モルタル等・打診。壁の浮きを診断できます。

指定中の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
10
頭部(長さ)(mm)
66
全長(mm)
270
柄材質
グラスファイバー
呼称
コードなし
JANコード
4963360234217
トラスココード
808-0779
質量(g)
170.000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト