17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナショナルマリン くみたてそう工業用 C型 T-KC1500

ナショナルマリン くみたてそう工業用 C型

通常単価(税別)
195,863
税込単価
215,449
通常出荷日:1日目

【特長】・使用しない時は、コンパクトに格納できます。・組み立て、分解が簡単です。・内面が平滑で水切れが...

詳細を確認

    ご注意

    • 薬品を入れる際は、必ず工業用内張シートをご使用ください。 使用温度は、-20℃~+60℃の範囲でご使用ください。

    型番:

    T-KC1500
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-KC1500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-KC1500
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    195,863
    ( 215,449 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用しない時は、コンパクトに格納できます。
    ・組み立て、分解が簡単です。
    ・内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
    ・高周波溶着加工による優れた気密加工です。
    【用途】
    ・工業用に。
    ・メッキ液他、薬液用予備槽に。
    ・農水産物の洗浄に。
    ・農薬散布他、農業用貯水槽に。
    【商品仕様】
    ・外径(mm):1650
    ・高さ(mm):700
    ・容量(L):1500
    ・T-K200のみ格納袋付
    ・トラスココード:102-1064
    ・質量:17kg
    【材質/仕上】
    ・本体:補強布入り塩ビシート
    ・支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ

    ご注意

    • 薬品を入れる際は、必ず工業用内張シートをご使用ください。 使用温度は、-20℃~+60℃の範囲でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナショナルマリン くみたてそう工業用 C型の型番T-KC1500のページです。 型番T-KC1500に関する仕様情報を記載しております。
    ナショナルマリン くみたてそう工業用 C型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナショナルマリン くみたてそう工業用 C型
    “くみたてそう”用フタ
    "くみたてそう"(消防用)
    角槽用オプション
    大型食品用容器“サンコータル"
    大型食品用容器“サンコータル"フタ
    メーカーナショナルマリンプラスチックナショナルマリンプラスチックナショナルマリンプラスチックダイライト三甲三甲
    通常価格195,86323,800 -117,119 -4,706 -6,344 -3,288 -
    通常出荷日1日目4日目3日目〜4日目1日目1日目

    角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト