17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OH タイトロンベルト 100M TKB44-1T-100M

OH タイトロンベルト 100M

通常単価(税別)
9,3648,934
税込単価
10,3009,827
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4963360507281
  • トラスココード
    808-0843
  • 材質1
    ポリエステル
  • 商品タイプ詳細
    ベルト荷締機用パーツ タイトロンベルト

型番:

TKB44-1T-100M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKB44-1T-100Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4963360507281
トラスココード
808-0843
材質1
ポリエステル
商品タイプ詳細
ベルト荷締機用パーツ タイトロンベルト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKB44-1T-100M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3648,934
( 9,827 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
【用途】
・荷締め用。
【材質】
・ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OH タイトロンベルト 100Mの型番TKB44-1T-100Mのページです。 型番TKB44-1T-100Mに関する仕様情報を記載しております。
OH タイトロンベルト 100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OH タイトロンベルト 100M
OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)
OH スリング用筒状 スリーブ(25mm幅用)
OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm
ロックスリング テクノーラ T-1 100mm
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業シライ明大
通常価格9,3641,5788651,3285,472 -79,348 -
通常出荷日5日目7日目7日目5日目9日目5日目
商品タイプその他補強筒補強筒補強筒--
JANコード4963360507281496336051970349633605195054963360519604--
トラスココード808-0843808-0850808-0848808-0849--
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル--
商品タイプ詳細ベルト荷締機用パーツ タイトロンベルト筒状筒状筒状--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト