ファクトリーサプライ用品技術窓口
トーグ安全工業
カラーパイプバリケード
トーグ安全工業
通常価格(税別):26,129円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
単管クランプ (同径型)
トラスコ中山
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
はしご(アルミ製)
エスコ
通常価格(税別):21,624円~
通常出荷日:1日目
エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)【4個入り】
通常価格(税別):7,038円~
通常出荷日:1日目 ~
大洋製器工業
単管クランプ
大洋製器工業
通常価格(税別):762円~
通常出荷日:1日目
アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
アイマーク
通常価格(税別):331円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
耐震・防振粘着マット【1~4個入り】
通常価格(税別):975円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型保護キャップ ポリエチレン【2~4個入り】
通常価格(税別):871円~
通常出荷日:1日目
アルインコ
単管(ピン付)
アルインコ
通常価格(税別):2,814円~
通常出荷日:1日目



【特長】・単管パイプは全て別売りです・単管バリケードは各一台単位となります
| 型番 | 色 | トラスココード | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| TK-A2 | イエロー | 854-7645 | 5200.0 |

ユニット
カラー単管バリケードU型

トーグ安全工業
カラーパイプバリケード
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,174円~

ユニット
フェンス用ベース 鉄製
0通常価格(税別):5,062円

ユタカメイク
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
5通常価格(税別):635円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):697円~

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):899円~

日本緑十字社
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
4通常価格(税別):1,458円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):618円~

中発販売
自動巻バリアリール(マグネット付)
4.6通常価格(税別):5,915円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒
4通常価格(税別):1,127円~