17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0点調整式棒形テンションゲージTK2形
  • 0点調整式棒形テンションゲージTK2形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0点調整式棒形テンションゲージTK2形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TK-2.10CN

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
・目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
【用途】
・押力・引力・板ばねなどの測定に。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(N)
0~0.1
許容最大荷重(cN)
10
トラスココード
808-6597
全長(mm)
180
質量(g)
30
材質1
アルミ(A6063)
JANコード
4582126964405
許容最大荷重(N)
0.1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト