ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フランジ用保温ジャケット

フランジ用保温ジャケット TJF-65A
通常単価(税別)
10,039
税込単価
11,043
通常出荷日:27日目

【特長】・耐熱性に優れた保温材で、フランジからの放熱を抑え省エネに貢献します・作業者の火傷防止にもなり...

詳細を確認
  • 250℃以上は使用不可です。 JIS5K、10K用です。

型番:

TJF-65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJF-65Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
100
外径(mm)
210
保温厚(mm)
30
トラスココード
466-1265
質量(g)
480.000
材質1
シリコンコーティングガラスクロス
材質2
グラスウール
-
保温材内径(呼び径)
-
質量(g)
400
特長
耐水、耐熱性に優れた保温材で、フランジからの放熱を防止し、作業者の火傷防止になります。
用途
フランジ接続部保護用
材質
シリコンコーティングガラスクロス/グラスウール
仕様
JIS 10K用
使用温度範囲
0~200℃
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TJF-65A

商品タイプ

長さ

(mm)

外径

(mm)

保温厚

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

保温材内径(呼び径)

質量

(g)

特長

用途

材質

仕様

使用温度範囲

内容量

最小発注数量
その他
100
210
30
466-1265
480.000
シリコンコーティングガラスクロス
グラスウール
-
-
400
耐水、耐熱性に優れた保温材で、フランジからの放熱を防止し、作業者の火傷防止になります。
フランジ接続部保護用
シリコンコーティングガラスクロス/グラスウール
JIS 10K用
0~200℃
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,039
( 11,043 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた保温材で、フランジからの放熱を抑え省エネに貢献します
・作業者の火傷防止にもなります
・シリコンコーティングのガラスクロスや化学繊維を用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です
・マジックファスナーを使用していますので脱着が容易です
・脱着時に、ゴミやチリが出にくいので環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用に適しています

ご注意

  • 250℃以上は使用不可です。 JIS5K、10K用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フランジ用保温ジャケットの型番TJF-65Aのページです。 型番TJF-65Aに関する仕様情報を記載しております。
フランジ用保温ジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ用保温ジャケット
グローブバルブ用保温ジャケット
カクダイ エルボ用保温材
カクダイ チーズ用保温材
保温チューブ スタンダードタイプ
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用
メーカーヤガミヤガミカクダイカクダイトラスコ中山カクダイ
通常価格10,03911,131 -1,2551,351567 -2,118
通常出荷日27日目1日目〜2日目7日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト