17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

通常単価(税別)
667
税込単価
734
通常出荷日:5日目

【特長】・プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがしです。・ムース状...

詳細を確認

    型番:

    TH-P220
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TH-P220の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TH-P220
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    667
    ( 734 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがしです。
    ・ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。
    【用途】
    ・プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):220
    ・ムース状
    ・容量:220ml
    ・JANコード:4987167050788
    ・トラスココード:106-9593
    ・質量:232g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニチバン テープはがし プラスチック用 220mlの型番TH-P220のページです。 型番TH-P220に関する仕様情報を記載しております。
    ニチバン テープはがし プラスチック用 220mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml
    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml
    ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml
    220ml 粘着剤はがし/シールはがし
    LOCTITE 両面テープはがし
    テープクリーナー
    メーカーニチバンニチバンニチバンエスコヘンケルロックペイント
    通常価格6676387321,302 -674 -1,975
    通常出荷日5日目5日目2日目1日目1日目1日目

    はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト