17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱多段ターボ型電動送風機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐熱多段ターボ型電動送風機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

THB2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・多段型・高静圧タイプです。
・専用開発された遠心多段羽根車の採用により、少風量・超高風圧を実現します。
・連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
・耐熱タイプです。
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
8.5/9.9
JANコード
4560136264906
トラスココード
102-4463
質量(g)
20000
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
1.96/2.75
吐出口外径(mm)
75
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
406
高さ(mm)
337
幅(mm)
432
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト