17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート パーツ手押し用ハンドル THANDORU
  • ルート パーツ手押し用ハンドル

ルート パーツ手押し用ハンドル

通常単価(税別)
6,4636,112
税込単価
7,1096,723
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・302PP型・303PP型用の手押しハンドルです。・差し込み式です。【商品仕様】・パーツ手押...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4571114981470
  • トラスココード
    128-4554
  • 質量(g)
    3100.0
  • 材質1
    スチール製

型番:

THANDORU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THANDORUの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
4571114981470
トラスココード
128-4554
質量(g)
3100.0
材質1
スチール製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
THANDORU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4636,112
( 6,723 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・302PP型・303PP型用の手押しハンドルです。
・差し込み式です。
【商品仕様】
・パーツ手押し用ハンドル
・JANコード:4571114981470
・トラスココード:128-4554
・質量:3.1kg
【材質/仕上】
・スチール製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート パーツ手押し用ハンドルの型番THANDORUのページです。 型番THANDORUに関する仕様情報を記載しております。
ルート パーツ手押し用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート パーツ手押し用ハンドル
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格6,4638,5568,4526,9706,97010,260
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
JANコード457111498147045711149806574571114980602457111498021345711149801904571114980671
トラスココード128-4554128-4853128-4486128-4523128-4555128-4568
質量(g)3100.0695062005300.05300.07450
材質1スチール製--キャスター金具:スチールキャスター金具:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト