17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 月次予定表 TGY6450-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光 月次予定表

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGY6450-1

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ枠なので、軽量です。
【商品仕様】
・板面色:白
・板面外寸(mm)縦×横:424×574
・枠色:-シルバー
・適合脚:なし
・外寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×66×450
・マグネット使用可能
・吊り下げ可能
・トレイ付
・JANコード:4977720889382
・トラスココード:820-2206
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・アルミ
・スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト