ツール用品技術窓口

測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU TG-XU
  • 測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU

通常単価(税別)
53,247
税込単価
58,572
通常出荷日:4日目

【特長】・ホイールのトーイン値をスタンド型ゲージで正確に測定できます。【用途】・トー角の測定用。・前輪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-6070
  • 質量(g)
    2700
  • 材質1
    スチール
  • 測定範囲(mm)
    100~2500

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TG-XU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-XUの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-6070
質量(g)
2700
材質1
スチール
測定範囲(mm)
100~2500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-XU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,247
( 58,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールのトーイン値をスタンド型ゲージで正確に測定できます。
【用途】
・トー角の測定用。
・前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XUの型番TG-XUのページです。 型番TG-XUに関する仕様情報を記載しております。
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X
リアショックハブプーラー HN-812
キャンバーキャスターキングピンゲージ
コイルスプリングコンプレッサー
ピットマンアームプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格53,24742,59480,49570,17550,64519,706
通常出荷日4日目6日目4日目4日目1日目6日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連-汎用ツール
トラスココード853-6070853-6069853-5977853-5961783-9201853-5973
質量(g)2700210067001900.03900.0700
材質1スチールスチールスチールアルミダイキャストスチール・アルミダイキャストスチール
測定範囲(mm)100~2500100~1800----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト