17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クランプ TGK型

クランプ TGK型
  • クランプ TGK型
通常単価(税別)
13,41121,576
税込単価
14,75223,734
通常出荷日:9日目

【特長】・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。【用途】・木工。・家具製...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1000
853-4799
4000
1個
1500
853-4801
5300.0
1個
2000
853-4802
6700.0
1個
2500
853-4803
7800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,411
( 14,752 )
9日目
15,507
( 17,058 )
9日目
17,991
( 19,790 )
9日目
21,576
( 23,734 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
【用途】
・木工。
・家具製作。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ TGK型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ TGK型
L型クランプ GZ型
L型クランプ SLM型
L型クランプ LM型
L型クランプ STBS型
L型クランプ STBーM型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格13,411-18,325 -17,184 -2,201 -51,601 -24,703 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ふところ(mm)12012012050200175
材質1スチール炭素工具鋼炭素工具鋼冷間圧延鋼材炭素工具鋼炭素工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト