17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク TFY50
  • スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク

スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク

通常単価(税別)
3,575
税込単価
3,933
通常出荷日:1日目

【特長】・フレアー作業時のヨークです、ゲージバーとセットで使用して下さい。【商品仕様】・TFG-M・W...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレアリングツール
  • タイプ
    TF50
  • JANコード
    4967521036726
  • トラスココード
    813-0913
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    特殊鋼
  • 仕様
    TFG-M・Wに対応

型番:

TFY50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFY50の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレアリングツール
タイプ
TF50
JANコード
4967521036726
トラスココード
813-0913
質量(g)
370
材質1
特殊鋼
仕様
TFG-M・Wに対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFY50
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,575
( 3,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレアー作業時のヨークです、ゲージバーとセットで使用して下さい。
【商品仕様】
・TFG-M・Wに対応
・スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク
・JANコード:4967521036726
・トラスココード:813-0913
・質量:370g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー スタンダードタイプ ヨ-クの型番TFY50のページです。 型番TFY50に関する仕様情報を記載しております。
スーパー スタンダードタイプ ヨ-クのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)
スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,57530,32550,67225,64823,425 -21,134 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプフレアリングツール-----
タイプTF50-----
JANコード4967521036726-----
トラスココード813-0913-----
質量(g)370-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト