17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパー ユニチヤツクヨ-ク TFY416

スーパー ユニチヤツクヨ-ク

通常単価(税別)
4,996
税込単価
5,496
通常出荷日:4日目

【特長】・フレアー作業時のヨークです、ユニチャックゲージとセットで使用して下さい【商品仕様】・TFG4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレアリングツール
  • JANコード
    4967521036719
  • トラスココード
    813-0912
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    特殊鋼
  • 仕様
    TFG416に対応

型番:

TFY416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
TFY4164967521036719813-0912370g特殊鋼

TFY416の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレアリングツール
JANコード
4967521036719
トラスココード
813-0912
質量(g)
370
材質1
特殊鋼
仕様
TFG416に対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFY416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,996
( 5,496 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレアー作業時のヨークです、ユニチャックゲージとセットで使用して下さい
【商品仕様】
・TFG416に対応
・スーパー ユニチヤツクヨ-ク
・JANコード:4967521036719
・トラスココード:813-0912
・質量:370g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ユニチヤツクヨ-クの型番TFY416のページです。 型番TFY416に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ユニチヤツクヨ-クのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ユニチヤツクヨ-ク
パワーチャック用ソフトジョー
薄型フライスチャック3爪タイプ
NAKANE 回転センター 軽トルク防水タイプ FP TP
ARM 日鋼用鉄生爪
カブト シールセンター KS-A
メーカースーパーツール北川鉄工所VERTEX三洋製作所アーム産業カブト工業
通常価格4,9968,469155,648 -38,554 -5,195 -71,786 -
通常出荷日4日目19日目4日目3日目8日目3日目
商品タイプフレアリングツール-----
JANコード4967521036719-----
トラスココード813-0912-----
質量(g)370-----
材質1特殊鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト