17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t TFP-010

キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

  • 商品タイプ
    トロリー
  • 定格荷重 (t)
    1
  • トラスココード
    851-5924
  • JANコード
    4937773240028
  • 質量(g)
    7000.0

型番:

TFP-010
解除
    数量:

    TFP-010の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    トロリー
    定格荷重(t)
    1
    トラスココード
    851-5924
    JANコード
    4937773240028
    質量(g)
    7000.0
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TFP-010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,472
    ( 23,619 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キトーハンディブロック用プレントロリです。
    【商品仕様】
    ・定格荷重:1t
    ・最小回転半径:450mm
    ・適応横行レール幅:75-100-125
    ・キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t
    ・JANコード:4937773240028
    ・トラスココード:851-5924
    ・質量:7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1tの型番TFP-010のページです。 型番TFP-010に関する仕様情報を記載しております。
    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t
    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t
    電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ
    電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ
    電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ
    プレーントロリー(荷重0.5・1t)
    メーカーキトーキトーキトーキトーキトーエスコ
    通常価格21,47217,51845,00152,25151,87514,508 -
    通常出荷日9日目1日目4日目4日目4日目1日目
    商品タイプトロリー----トロリー
    定格荷重(t)1-----
    トラスココード851-5924851-5923218-7235218-5730218-5748-
    JANコード49377732400284937773240011----
    質量(g)7000.040002000.0002600.0002100-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました