17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t
  • 耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t

通常単価(税別)
7,34430,617
税込単価
8,07833,679
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・最高使用可能温度は200℃までです。・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。・ワ...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • 材質1
    心体:アラミド
  • 表面布カラー

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
817-0716
1040
1個
1.5
817-0717
1550.0
1個
2
817-0718
2050.0
1個
2.5
817-0719
2550.0
1個
3
817-0720
3060
1個
3.5
817-0721
3560.0
1個
4
817-0722
4059.9999999999995
1個
4.5
817-0723
4570.0
1個
5
817-0724
5070.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,344
( 8,078 )
19日目
10,255
( 11,281 )
9日目
13,158
( 14,474 )
9日目
16,076
( 17,684 )
9日目
19,000
( 20,900 )
9日目
21,921
( 24,113 )
9日目
24,785
( 27,264 )
9日目
27,702
( 30,472 )
9日目
30,617
( 33,679 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用可能温度は200℃までです。
・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:アラミド

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、200℃まで使用可、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t
マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t
マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格7,344-10,255 -12,455 -17,539 -2,032 -8,013 -
通常出荷日9日目〜8日目〜8日目〜8日目〜1日目〜7日目
最大使用荷重(t)11.623.20.55
材質1心体:アラミド心体:アラミド心体:アラミド心体:アラミド心体:ポリエステル心体:ポリエステル
表面布カラー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト