ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)

スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式) TFG416
通常単価(税別)
9,341
税込単価
10,275
通常出荷日:4日目

【特長】・TF416・TS4160用ゲージ【商品仕様】・適合チューブ固定能力(mm):φ4~16、3/...

詳細を確認

型番:

TFG416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFG416の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合チューブ固定能力(mm)JANコードトラスココード質量材質
TFG416φ4~16、3/16~5/8゙4967521036641813-0903520g特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
TFG416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,341
( 10,275 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TF416・TS4160用ゲージ
【商品仕様】
・適合チューブ固定能力(mm):φ4~16、3/16~5/8゙
・スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)
・JANコード:4967521036641
・トラスココード:813-0903
・質量:520g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)の型番TFG416のページです。 型番TFG416に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)
ステップブロック
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高40mm×長150mm
ボックスパラレル 6面機械仕上(2BOX)
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高38mm×長150mm
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカースーパーツールスーパーツールフジツールナベヤフジツールナベヤ
通常価格9,3417,06525,49498,600 -23,0446,976 -
通常出荷日4日目在庫品1日目8日目3日目8日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト