ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッサチェイン ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60 |
|
ニッサチェイン ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060 |
|
水本機械製作所 ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ |
|
丸善織物 ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形) |
|
水本機械製作所 ステンレス ロングネジシャックル |



型番
【特長】
・最高使用可能温度は200℃までです。
・芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維を使用しています。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:アラミド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~