17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 SNコンテナーTFー3 黄 TF-3-YE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天昇 SNコンテナーTFー3 黄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TF-3-YE

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ベタ目のSNコンテナーです。
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです。
【商品仕様】
・容量(L):9.9
・色:黄
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:590X273X97
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:493X232X70
・内容量(L):9.9
・内容量(L):9.9
・出荷単位(個):20
・ネスティング高さ(mm):32
・質量:515g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト