17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-C

通常単価(税別)
4,6514,077
税込単価
5,1164,485
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。・配管中の水滴・異物をシャット...

詳細を確認

    型番:

    TF-20N-C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TF-20N-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TF-20N-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,6514,077
    ( 4,485 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。
    ・配管中の水滴・異物をシャットアウトします。
    ・メインのフィルターシステムのサポート用です。
    ・ホース配管途中のインライン用として便利です。
    【用途】
    ・精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
    【商品仕様】
    ・適応流体:エアー
    ・ろ過精度(μm):0.01
    ・接続口径:タケノコ(相手側ホース内径Φ7mm)
    ・外径×長さ(mm):21×109
    ・使用温度範囲:5~50℃
    ・最高使用圧力:0.8MPa
    ・膜面積:80[[CM2]]
    ・JANコード:4562115966122
    ・トラスココード:835-4262
    ・質量:16.5g
    【材質/仕上】
    ・中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)
    ・ケース:ポリカーボネート(PC)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-Cの型番TF-20N-Cのページです。 型番TF-20N-Cに関する仕様情報を記載しております。
    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-C
    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-A
    ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-B
    ジョプラ用中空糸膜フィルター
    エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C
    エアダスターJP 100N SAD-101
    メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスSK-11ベッセルSK-11
    通常価格4,6514,2294,2296,5632,8713,031
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト