17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入) TF-200

三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入)【2個入り】

通常単価(税別)
45,954
税込単価
50,549
通常出荷日:11日目

【特長】・川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着を兼ねたタイプです。・両端末のファスナーと結束...

詳細を確認

    型番:

    TF-200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    TF-200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TF-200
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,954
    ( 50,549 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着を兼ねたタイプです。
    ・両端末のファスナーと結束ロープで、フェンス同士を連結して使用できます。
    【用途】
    ・水上での、油拡散防止に。
    【商品仕様】
    ・直径20cm×長さ5m
    ・フェンスタイプ
    ・直径20cm長さ5m(2本入)
    ・ファスナー接続可能
    ・トラスココード:734-3841
    ・質量:18kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    ・発砲ポリエチレン他

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入)の型番TF-200のページです。 型番TF-200に関する仕様情報を記載しております。
    三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入)
    三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入)
    三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)
    pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
    pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)
    pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
    メーカー三井化学三井化学三井化学ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
    通常価格45,95437,26140,97359,13930,208 -59,648
    通常出荷日11日目2日目2日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト