17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ
  • ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ
通常単価(税別)
586673
税込単価
645740
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・軸付砥石TFシリーズ・トラスココード:523-5821(TF14A1302WA)、523...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

最小発注数量
コーン先丸
10個
円盤
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
673
( 740 )
7日目
586
( 645 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸付砥石TFシリーズ
・トラスココード:523-5821(TF14A1302WA)、523-6100(TF7A1325WA)
・質量:32g(TF14A1302WA)、66g(TF7A1325WA)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ムラキ 軸付砥石 TFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ
軸付ゴム砥石 軸径 3mm Gシリーズ
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
軸付ゴム砥石
軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド
軸付砥石 MOシリーズ WA(赤) ビトリファイド
メーカー大和化成SK-11エフエスケーミスミエフエスケーエフエスケー
通常価格586-433 -6,095 -2,277198 -126 -
通常出荷日7日目4日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石砥石砥石
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング