17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050

通常単価(税別)
8,076
税込単価
8,884
通常出荷日:4日目

【特長】・チップ交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル「TA-EZドリルTEZD形」用チップです...

詳細を確認

    型番:

    TEZ1540-JC8050
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TEZ1540-JC8050の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TEZ1540-JC8050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,076
    ( 8,884 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チップ交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル「TA-EZドリルTEZD形」用チップです。
    【商品仕様】
    ・「TA-EZドリルTEZD形」用チップ
    ・JANコード:4547328441420
    ・トラスココード:837-2068
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050の型番TEZ1540-JC8050のページです。 型番TEZ1540-JC8050に関する仕様情報を記載しております。
    TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TA-EZドリル チップ TEZ1540-JC8050
    TA-EZドリル チップ JC8050
    TA-EZドリル チップ TEZ1940-JC8050
    TA-EZドリル チップ TEZ1610-JC8050
    TA-EZドリル チップ TEZ1810-JC8050
    TA-EZドリル チップ TEZ1470-JC8050
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格8,0767,907 -8,7218,0768,7218,076
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト