ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
横河計測株式会社 ディジタル温度計TX10シリーズ |
|
日油技研工業 サーモラベル 3Eシリーズ |
|
カスタム Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ |
|
日油技研工業 サーモラベル 5Eシリーズ |
|
安立計器 静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート |
|
マザーツール データロガ式デジタル温度計(4点式) |
|
マザーツール 非接触放射温度計 MT-11 |
|
日油技研工業 サーモラベル 5Sシリーズ |

【特長】・温度記録ができます。・オンライン測定もできます。・データ分付属の専用...
詳細情報を確認する【特長】
・温度記録ができます。
・オンライン測定もできます。
・データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
・計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
【用途】
・環境温度測定。
・校正。
・実験での温度測定。
【商品仕様】
・精度:±1桁 Pt100センサ±0.2℃ <-100~+199.9℃>計測値の±0.2%<その他の範囲> Pt100センサ(高精度デジタルプローブ) ±0.05℃ <+0.01~+100℃>±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲> K/T熱電対センサ±0.3℃ <-60~+60℃>±(0.2℃+計測値の0.3%)<その他の範囲>
・分解能:Pt100センサ0.05℃ Pt100センサ(高精度デジタルプローブ0.001℃ <-40~+199.999℃>0.01℃ <その他の範囲> K/T熱電対センサ 0.1℃
・保護等級:IP65
・保護等級:IP65
・分解能:Pt100センサ0.05℃ Pt100センサ(高精度デジタルプローブ0.001℃ <-40~+199.999℃>0.01℃ <その他の範囲> K/T熱電対センサ 0.1℃
・精度:±1桁 Pt100センサ±0.2℃ <-100~+199.9℃>計測値の±0.2%<その他の範囲> Pt100センサ(高精度デジタルプローブ) ±0.05℃ <+0.01~+100℃>±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲> K/T熱電対センサ±0.3℃ <-60~+60℃>±(0.2℃+計測値の0.3%)<その他の範囲>
・計測範囲:Pt100センサ-200~+800℃Pt100センサ(高精度デジタルプローブ)-40~+300℃-200~+1370℃(K熱電対)-200~+400℃(T熱電対)
・最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)
・3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)
・温度差・最大値・最小値・平均値を表示
・音響アラーム
・卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト
・見やすいバックライト付ディスプレイ
・本体メモリ容量:約10000
・メモリ:約10000データ
・動作温度:-20~+50℃
・JANコード:4029547004988
・トラスココード:838-2574
・質量:850g
【材質/仕上】
・ハウジング:ABS/TPE/Metal
【セット内容/付属品】
・本体
・電池
・出荷検査書
・ソフトウェアCD
・USBケーブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~