17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー TESTO735-1高精度温度計セット TESTO735-1SET

テストー TESTO735-1高精度温度計セット

通常単価(税別)
208,415
税込単価
229,257
通常出荷日:7日目

【特長】・温度を計測します。・温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。・TESTO735-1は見や...

詳細を確認

    型番:

    TESTO735-1SET
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO735-1SETの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO735-1SET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    208,415
    ( 229,257 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度を計測します。
    ・温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。
    ・TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。
    ・高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。

    【商品仕様】
    ・測定温度範囲(℃):-40~+300
    ・TESTO735-1本体外形寸法(mm)220×74×46
    ・プローブ0614.0235径φ(mm)4、プローブ長(mm)295
    ・固定ケーブル付
    ・システム精度(℃)±0.05<+0.01~+100℃>±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
    ・トラスココード:817-3459
    ・質量:428g
    【セット内容/付属品】
    ・TESTO735-1
    ・高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー TESTO735-1高精度温度計セットの型番TESTO735-1SETのページです。 型番TESTO735-1SETに関する仕様情報を記載しております。
    テストー TESTO735-1高精度温度計セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー TESTO735-1高精度温度計セット
    高精度放射温度計
    高精度デジタル温度・湿度計
    テストー TESTO635-1高温用温湿度セット
    高精度温度データロガー
    テストー 高精度圧力露点プローブ
    メーカーテストー堀場製作所三商テストーエスコテストー
    通常価格208,41548,29915,000 -230,16264,408265,133
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜19日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト