17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 熱電対・Pt100用温度計 TESTO735-1

テストー 熱電対・Pt100用温度計

通常単価(税別)
91,156
税込単価
100,272
通常出荷日:7日目

【特長】・温度を計測します。・温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。・見やすいバックライト付ディ...

詳細を確認

    ご注意

    • 温度計測範囲と精度は接続するプローブによって変わります。

    型番:

    TESTO735-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TESTO735-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO735-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91,156
    ( 100,272 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度を計測します。
    ・温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。
    ・見やすいバックライト付ディスプレイです。
    ・3つのプローブ(別売)を同時に接続可能で、その内2つまで同時に計測値をディスプレイに表示します。
    ・最高精度±0.05℃の高精度温度プローブ(別売)が接続可能です。

    【商品仕様】
    ・本体外形寸法(mm)220×74×46
    ・JANコード:4029547004384
    ・トラスココード:817-3458
    ・質量:428g

    ご注意

    • 温度計測範囲と精度は接続するプローブによって変わります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 熱電対・Pt100用温度計の型番TESTO735-1のページです。 型番TESTO735-1に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 熱電対・Pt100用温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 熱電対・Pt100用温度計
    テストー K熱電対表面用温度プローブ
    テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
    K熱電対温度計
    テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
    防水型熱電対温度計
    メーカーテストーテストーテストーFLUKEテストーカスタム
    通常価格91,15628,66427,82636,4007,0004,499
    通常出荷日7日目14日目7日目9日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト